jli

优化CAN节点位时序以适应数字隔离器传播延迟

jli 員工 在 2014-9-25 建立的部落格貼文

控制器局域网(CAN)ISO 11898标准定义广泛用于工业和汽车应用中。 CAN协议(比如DeviceNetCANOpen)依赖内置的错误检查和差分信号采样。 电流隔离可进一步增强鲁棒性,为高压瞬变提供抵抗能力,代价是更高的传播延迟。 CAN节点最优配置允许哪怕存在隔离时也能具有最大数据速率和传送距离。


阅读Conal Watterson博士的完整文章,了解更多内容。

http://www.analog.com/static/imported-files/tech_articles/Optimizing-CAN-Node-Bit-Timing-to-Accommodate-Digital-Isolator…

結果