ADG5436_不平衡电源

wangmigooo 在 2013-3-20 建立的文件
版本 1顯示文件
  • 以全螢幕模式檢視

有一个关于ADG5436的问题。客户想利用单刀双掷(SPDT)开关产生-40V到0V的逻辑信号,因此他需要一个不平衡的电源。例如:Vss=-40V,Vcc=7V。然而,我认为这会超出ADG5436的电源范围。我不确定ADG5436或任何其它器件是否能支持该应用。

我让客户进行一些测试。

1 人發現這個非常有用

附件

    結果