AD7323的输出码

wangmigooo 在 2013-3-26 建立的文件
版本 1顯示文件
  • 以全螢幕模式檢視

我的问题是:

1. 如果输入范围是0~+10V,编码为二进制补码,那么当输入为0V时,符号位是什么,其余12位是什么?另外,当输入为+10V时,符号位是什么,其余12位是什么?

2. 如果输入范围是-10V~+10V,编码为二进制补码,那么当输入为-10V时,符号位是什么,其余12位是什么?另外,当输入为+10V时,符号位是什么,其余12位是什么?

結果