【在线研讨会讲义PPT下载】恶劣环境下,为何要使用开关键控数字隔离器

ADIForum 員工 在 2016-5-17 建立的文件最後由ADIForum 員工在2016-8-12修改
版本 2顯示文件
  • 以全螢幕模式檢視

为什么需要隔离?数据传输如何影响隔离器性能?不同架构的利弊是什么?恶劣环境下,为何要使用开关键控数字隔离器……

 

你有以上疑问吗?前不久ADI举办了一场主题为【在恶劣环境下使用开关键控数字隔离器】的在线研讨会。在讨会中ADI接口与 i Coupler ® 数字隔离器部门应用工程师与大家探讨了ADI公司鲁棒的新型iCoupler®数字隔离器系列,它们采用了开关键控(OOK)架构。同时讨论隔离的重要性以及不同的数据传输选项,并重点讨论ADI这些数字隔离器如何实现高级性能。最后还说明了鲁棒性标准(CMTI、DPI、EMI等),并列出低传播延迟和高鲁棒性对哪些应用有利。

 

研讨会主要议题包括:

QQ鎴浘20160517122119.png

 

 

有兴趣的小伙伴可点击链接观看回放:/external-link.jspa?url=http%3A%2F%2Fwebinar.eccn.com%2Fdetails%2F2016042010007471.htmlhttp://webinar.eccn.com/details/2016051110009229.html

 

在这里,版主分享下此次研讨会的讲义,供大家参考学习~

2 人發現這個非常有用

結果