已回答假定已回答

SPI总线用ADuM1200隔离,异常求教

大号球鞋 在 2014-1-6 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2014-1-8提供

SPI总线中,用ADuM1400和ADuM1200做总线隔离,GPIO口模拟SPI总线,ADuM1400和ADuM1200速度等级都是最高的(样机用,选的好一些),使用中发现LMPMISO 5V信号经ADuM1200转换为3.3V MISO后,信号异常,信号波形如下图

wave.jpg

电路如下图

LMP.jpg1200.jpg

电路中,LMPMISO上拉电阻已经修改为5.1K,5V端信号正常,DRDYB信号正常。

求教,问题出在哪里?同一批次的几片板子都有这个现象。

結果