已回答假定已回答

关于AD7988-5  DC & AC performance test

xiongzhijian 在 2015-3-19 詢問的問題
最後回覆由StevenX於2015-3-20提供

求教:刚买了 16bit ADC AD7988-5 demo EVB,配合SDP控制板,和分析软件。

信号源是由函数发生器AWG420产生,DC测试时,Ain为10Hz三角波,AC时为sine 10KHz,但是量测结果较差,SNR只有74dB,noise floor较高。怀疑是信号源不能满足测试需求,那请教该如何正确测量16bit ADC DC&AC performance?

結果