已回答假定已回答

AD9244输出信号有直流偏置

mhq 在 2015-3-19 詢問的問題
最後回覆由jimeng於2015-3-23提供

ad9244前端接了AD8138,采用datasheet推荐的电路,用信号源输入一个正弦波,ad9244,采样后的输出波形为正弦波,但是有很大的直流偏置,用万用表去量Vin+,Vin-与ad8138直接的33欧电阻两端的电压,靠近ad8138一端的电压均为2.5V,靠近Vin+的电压为2.1V,靠近Vin-的电压为1.9V,请问是什么原因,应该排除哪些因素?

結果