已回答假定已回答

关于ADXL362测量动态加速度的问题~急求解答

SHENG 在 2015-3-25 詢問的問題
最後回覆由adi_rock於2015-4-20提供

大家好,我打算使用ADXL362测量物体运动时的动态加速度,但发现ADXL362在静态情况下会有个重力加速度1g,现在我有个疑问,就是我设置成相对运动测量时,ADXL362测量出来的加速度有没有包含重力加速度的??如果有,我该如何消除它?毕业设计截止在即,跪求各路大神相救,谢谢!

結果