已回答假定已回答

ADL5391的ENBL管脚是否可用MCU来控制芯片是否工作,

LIMI 在 2015-3-27 詢問的問題
最後回覆由Benz於2015-4-7提供

ADL5391的ENBL管脚高电平是5V,而MCU高电平是3.3V,能否用MCU通过高低电平来控制ADL5391是否工作。还有一个问题ADL5391在工作时发热严重,烫手,是否正常?有没有什么实用方法可以解决发烫问题,散热片之类的?谢谢

結果