已回答假定已回答

ADN2818ACPZ恢复时钟速率问题

苹果鱼吉 在 2015-4-1 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-4-17提供

使用时钟数据恢复芯片ADN2818ACPZ对串行数据进行恢复时,恢复出的数据和时钟速率与输入的串行速率相等,如应用中串行数据为625Mbps,恢复出的数据和时钟速率均为625Mbps,对于恢复出的时钟信号,芯片有没有使得其降频的功能,若有,应该如何设置;若无,是否需要使用其他芯片对恢复出的时钟信号进行降频处理,以便得到需要的频率?

結果