已回答假定已回答

AD5700D2Z评估版使用求助

luyoujun 在 2015-4-1 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2015-4-15提供

公司(南京日月科技)从代理商手里买的AD5700D2Z评估版,我在使用评估版AD5700D2Z,评估代码中有HARTC源程序的封装库,说封装了HART命令0,我用了一个HART主机(公司买的北京中锐智诚科技有限公司的HART压力变送器上的)串接在评估版的4-20mA接口上,发送命令0,可是评估版不响应,请问这是怎么回事?封装的是HART标准命令么,我通过HART主机发送命令0数据“FF FF FF FF FF 02 80 00 00 82”,但是评估版没反应,可以说明一下如何使它响应HART命令0,或者可以提供HARTC源程序么,没有HART的源程序不好评估呀。。。谢谢啦

結果