已回答假定已回答

AD9957输出幅度问题

fengkun88 在 2015-4-1 詢問的問題
最後回覆由yiming.zhao@analog.com於2015-4-23提供

您好:

         我目前使用AD9957生成一个1000hop/s,50MHz带宽的跳频信号,设计使用FPGA生成IQ数据并对9957进行配置,外围滤波电路采用AD9957评估板上的电路设计,使用QDUC模式,在IQ两路输入数据固定为011111111111111111时,通过配置profile0和profile1进行乒乓操作来实现跳频频率的切换,使用中发现不同频率点上输出信号的幅度有很大波动,最小值与最大值有3dB的差额,严重影响了我们输出信号的波形质量。其后为了寻找问题,我们在110MHz-170MHz范围内选取28个频点(具体见下方数据)使用QDUC模式,IQ两路输入数据固定为011111111111111111,幅度寄存器恒定为设置为0xff,每次输出固定频率的信号,对不同频率点上输出的信号幅度进行了统计,其结果(附在正文下方)表明不同频点上信号幅度波动很大且没有明显规律,之后我们对评估板上提供的滤波电路进行了matlab仿真,发现该滤波电路通带平坦度很好(大概只有0.3dB),现在我们想知道这个问题是9957所固有的呢,还是我们的设计问题?我们怎么解决这个问题?

         谢谢您的关注。

附测试数据

  

                                   频率/MHz                  Vpp/V
1100.9
1121.1
1151.2
1171
1201
1230.9
1250.8
1280.8
1300.67
1330.6
1350.58
1380.77
1400.58
1430.58
1450.54
1480.81
1500.7
1531
1550.8
1580.82
1600.88
1630.88
1651.16
1680.8
1700.75

結果