已回答假定已回答

EVAL-CN0235-SDPZ评估板电池均衡的讨论

Taofeng1 在 2015-4-4 詢問的問題
最後回覆由adi_angela於2015-4-15提供

你好:

该板的每个电压输入端口接的是一块18650的锂离子电池吗?可以将多个电池并联组成一个电池组,接入到电压输入端口吗?(其电压都是相同的,均是3.6V)

如果是电池组接入,电池均衡模块能起作用吗?该电池均衡模块是通过电阻消耗的方式来降低电压的,这种方式能有效并迅速降低电池组的电压吗?采集板上的均衡电阻是34欧姆,我采用的一个电池容量是2.7Ah,电压为3.6V,一个电池组10个电池并联

結果