已回答假定已回答

急:AD5930输出信号放大滤波问题?

非著名中医 在 2015-4-9 詢問的問題
最後回覆由非著名中医於2015-4-16提供

问题:

我使用AD5930做信号发生器,输出信号频率500hz-5000hz,通过AD5620调节输出幅度,希望输出幅度峰峰值1V-2.5V可调(正负交替的正弦波)。希望能够提供一个电路,解决:1:将AD5930输出正的正弦波变为正负交替的正弦波(我使用一个隔直电容和一个接地电阻,当输出频率,输出波形不好;输出电压变化时,经过隔直电容后,电压不是线性变化);2:提供一个放大电路(我的板子是5V供电,我通过电源芯片转换了一组-5V电源),3:希望提供一个简单的滤波电路。

多谢了!

結果