ADI_Amy

微信焦点(第9期):A²B技术正在改变汽车设计!

ADI_Amy 員工 在 2015-4-10 建立的討論區
最後回覆由ADI_Amy於2015-4-10提供

更好的设计体验,更具活力的汽车体验。 ADI公司的汽车音频总线(A²B)技术让您二者兼得!

ADI_A2B_LandingPage_1280x350.jpg

 

多快好省

应对当今的汽车设计挑战常常是从做减法开始。


“消减”复杂度、“消减”重量、“消减”附加成本 。但与此同时,还要“加入”先进的、功能丰富的信息娱乐体验,降低油耗,以满足汽车制造商和成百上千万驾驶员们日益强烈的期望。

 

这是一个微妙且艰难的权衡过程。



重量减轻75%, 创新增加100%


ADI A²B 数字音频总线技术来帮助解决这一难题,该技术能够为汽车提供高保真度音响,同时显著减轻现有电缆线束的重量(在主要应用中减轻75%以上),从而提高汽车燃油效率。


领先汽车制造商与ADI接洽,希望开发能够支持汽车中多个Pod阵列的技术,以便实现语音识别和有源噪声消除等不同的应用。

QQ截图20150410114020.jpg

汽车高保真度音响的传统实现方案需要一个CPU和大量昂贵且沉重的线缆。 ADI提出了更好的办法——AD2410和 A²B 解决方案,通过单一无屏蔽的低成本双绞线就能分配音频和控制数据、时钟及电源。


结果,电缆线束的重量大幅减轻,而且由于所需的电缆减少,整体设计成本和复杂度(设计、安装和维护方面)也得以降低。 此外,A2B以菊花链方式连接不同应用的传感器,消除了汽车高保真度音响传统方案所需的CPU。 A²B解决方案还能向菊花链中的其他器件供电,从而无需本地电源,使得系统总成本进一步降低。

QQ截图20150410114026.jpg

 

 

 

更好的设计体验


更出色、更环保、更具活力的汽车体验。 这一切很快就会来到您身边,第一辆采用 A²B 音响系统的汽车预计将在2016年上路。

 

“作为ADI A²B 技术的早期实施者,松下汽车发现该技术可大大降低新一代信息娱乐系统的布线复杂度和相关成本以及重量。这是松下OEM客户的重点关注领域。”

——Jonathan Lane,松下汽车系统美国公司

 

————————————————————————————————————

关注ADI微信订阅号,请扫描下方二维码

qrcode_for_gh_81f369380c19_344.jpg

結果