已回答假定已回答

AD9517-3

kerb 在 2015-4-10 詢問的問題
最後回覆由yiming.zhao@analog.com於2015-4-23提供

您好,

我们在使用AD9517-3的过程中发现OUT0 OUT1没有时钟信号输出,只输出一个大概2V的高电平,OUT2 OUT3有时钟信号输出,OUT0/OUT1OUT2/OUT3的输出频率都是设置为120MHz,LVPECL输出电压设置为780mV(默认值),使用交流耦合。请问是怎么回事?

OUT4 OUT5 OUT6 OUT7都有时钟信号输出。

結果