已回答假定已回答

ADN8831 控制TEC制冷限流失效

haoqiz@oplink.com.cn 在 2015-4-13 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-4-22提供

基本按照参考电路设计,TEC制冷、加热电流的配置电阻分别是5.11k,49.9k和20k,则PIN1和PIN32上的电压分

别是2.33V和0.67V(实测略小,因2.5V ref为2.46V)。采样电阻是0.02 欧,则设置的制冷限流、加热限流分别是2.16A 和1.16A。

实际上这种配置已经用在不少产品上,测试、使用的时候很少发生故障。

但最近有一批产品,使用这个电路时发现限流功能失效了。失效几率大概是35%。

 

测试条件:在没加负载的情况下,将热敏电阻(Rth)端接地,强制TEC控制器进入制冷状态,用电流表直接测量MOSFET电桥的输出(TEC的两个焊点,没有串负载)。

 

失效情况:TEC制冷限流失效,测得电流超过7A,采样电阻两端电压153mV。3.3V电源被拉低至2.6V。VREF、

ILIMC和ILIMH与没加负载时一样,分别为2.46V,2.3V和0.66V。ITEC管脚输出2.6V,SS/SB脚电压2.6V。

后来我们再次查阅datasheet,发现里面有一个地方对VLIMC和VLIMH的电压值有作限制。在datasheet第五页CURRENT LIMIT栏目的后面两行,我们的理解是这样的,配置TEC 限流时,必须满足0.5V<VLIMH<VLIMC<2.0V。因此我们修改了分压电阻和采样电阻的值,将VLIMC值降低至2V以内,将R53,R54,R57分别改为9.09K,10K,12K,采样电阻换成0.01欧,则VLIMC=1.76V,VLIMH=0.96V,满足上述条件。这时候再用同样的方法测TEC制冷电流,则能限制在2A。解决了我们生产上的问题。

 

但是后来我们发现AN-695<使用ADN8831 TEC控制器评估板>中有一处地方提到这个VLIMC的值可以设置成

大于2V的,在第六页的开头有这么两句话:

测量引脚1 (ILIMC)上的电压时,转动电位计W3;将此值设置为2.25 V。测量引脚32 (ILIMH)上的电压时,转动W4;将此值设置为0.5 V。

 

这使我们重新产生了疑惑:

1、VLIMC 能否设置超过2V ? 其电压范围是多少?第五页表格中CURRENT LIMIT栏目的后两行是什么意思?

2、如果VLIMC的电压能超过2V的话,那么我们产品上出现的限流过大的问题可能是什么原因导致的,为什么同样的设计,在过去的生产中没问题,在这一批有35%的故障率。如何解决产品上出现限流失效的问题?

3、在产品失效的情况下,VITEC=2.6V > VLIMC=2.3V,理论上比较器gm3是不是应该有所动作以阻止MOSFET电桥继续驱动TEC。

 

以上,请帮忙解答,谢谢!

結果