ADI_Amy

关于ADI新型配电自动化解决方案,您应该知道的二三事。。。。。

ADI_Amy 員工 在 2015-4-14 建立的討論區
最後回覆由ADI_Amy於2015-4-14提供

在现代智能电网系统中,配电自动化系统不断的更新换代,更具智能的电子设备被用以监控电能质量并快速隔离任何会影响电网整体运行的故障。智能终端,如DTU/FTU/TTU等,正在迅速发展并改变着电网架构。此类设备主要由处理器、多通道ADC、信号调理电路、电源和通信接口组成。可靠性和成本是设备供应商面临的主要压力。作为混合信号处理的全球技术领导者,ADI公司是配电系统领域的主要电子系统解决方案供应商,将为业界提供所需的解决方案。

Energy_subcat_Transmission_Distribution.jpg

配电系统的价值所在

ADI 提供一流的专业优质产品,帮助设计人员构建自己的系统。

• 公司在集成电能测量方面具有卓越的专业经验——采用ADI公司计量技术的电表已达3亿块。

• 通过高精度转换器和放大器实现电流和电压的精密测量。

• 利用高性能处理技术帮助实现可靠的电力网络。

• 全世界所有电网设备中有50%采用ADI公司转换器。

• 混合信号转换和处理简化设计、节省成本并缩短产品面市时间。

• 紧凑的设计和更小的体积导致需要考虑新的系统级架构。


系统设计考虑和主要挑战

• 类似配电终端(DTU)类型应用要求高通道数,若采用传统系统架构,会增加处理器的负荷。

• 同一个电流互感器的输出被既用作保护也用作测控用途,因而在后端的信号处理的设计中要在更大的动态范围满足高精度的要求。

• 终端设备集成谐波测量功能,需要更高的模拟采样速率以及更高的后期处理计算密度。

• 配电自动化设备的通讯需求变得越来越重要,可能在不久的将来配电自动化设备也需要符合IEC 61850标准。

• 高可靠性的要求,比如在设计中需要考虑过压保护,EMC/EMI的保护,超出普通工业标注的工作温度范围已经超长使用寿命的要求。

• 成本与功能的平衡将是配电自动化设备的一个关键点。


为什么使用ADI解决方案

ADI的ADSP-CM40x系列处理器有业界性能领先的16位ADC和丰富的接口资源以及超大的片上存储器,有利于实现经凑的布局和缩短设计周期。

• 利用内置16位高精度ADC配合和低成本、高性能的运算放大器来降低系统总成本。

• 片内提供额外特别设计的硬件加速模块——HAE(谐波分析引擎)来执行电能计量和FFT等后信号处理算法,从而降低MCU的负荷。为客户提供一种简便的方法来实现“计量”和“保护”的自动化设备。

• 支持两条CAN总线以增强背板通信,从而提高通信带宽或提供系统级冗余。

• 采用“差分型”通信接口以增强基于背板的系统级可靠性。

• 集成以太网MAC,支持IEEE1588。

結果