已回答假定已回答

关于时变增益控制响应时间

shanqi_zy 在 2015-4-15 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-4-22提供

你好!

    我现在正在选取VGA放大电路,之前选用的AD8375是数字控制的,增益控制响应(Gain Step Response)时间为5ns(我能找到的最短时间),不满足我们的设计要求。AD8351是模拟控制的,我不知道settling Time 是不是相应的增益控制响应时间2ns,即当控制电压从a Vb V后多长时间,输出信号才达到对应的放大后的值,是2ns吗?。如果工程师您有时间更短的VGA(最好小于1ns),麻烦推荐,我们需要的带宽为150MHz~450Mhz,放大倍数约为-4db~20db或更宽,谢谢!

結果