已回答假定已回答

ADC

bigstones 在 2015-4-16 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-4-17提供

你好,

 

目前在进行ADC的器件选型,但是有些指标和概念不是很清楚,请帮忙解答一下。

1.待检测的信号有6路,范围0.1V~4.2V,信号带宽不超过300Hz,请问有没有推荐的ADC器件?

2.看了部分的ADC器件,一般都是有内部基准,通过buffer放大给ADC。请问有没有ADC将buffer后的信号对外输出,而且是5V的?

3.内部的buffer一般是什么电路,是用运放搭建的简单放大电路?

 

谢谢

結果