已回答假定已回答

关于运放功耗的问题

sharkhaha 在 2015-4-15 詢問的問題
最後回覆由YangJianguo於2015-4-15提供

数据手册上ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4的数据手册,静态电流写的是每个放大器电源电流是2 mA。我想确认一下,这里是说每个通道还是指的整个运放。比如说对于四通道的ADA4004-4,其功耗应该是2 mA*Vdd*2还是2 mA*4*Vdd*2

結果