已回答假定已回答

想找一个偏置电流和偏置电压都小的运放,求推荐

sevenday 在 2015-4-16 詢問的問題
最後回覆由sevenday於2015-4-23提供

    想找一个偏置电流和偏置电压都小的运放,求推荐。

    本人做了一个产生270°的相位电路,用全通滤波器+反相器(精调相位)。现接入10hz-20hz,1.5V正弦信号,发现全通滤波器所输出的90°信号相位无抖动,经过反相器之后的270°发生抖动。这种情况只在10hz-20hz发生,更改频率没有这个现象。我也试过更改电源,用电池提供±15V供电,不管用。

     现想寻求一款偏置电流和偏置电压都小的运放来试着解决这个,求推荐几款80元以下的运放。

     我已经试过lf411A、op37G、TLE2071CP、ula741、lm356和lm357这几款,都不行。

結果