已回答假定已回答

平衡光电探测器电路参数计算问题

narutomst@163.com 在 2015-4-20 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-4-26提供

     我想做一个平衡光电探测器,具体布局是两个光电二极管串联,两端加±5V反向偏置电压,从两只光电管的中点取出电流差信号进行跨组放大。现在不知道第一级的电路参数该如何计算,我已经参考了CN0272,但是由于我的光电管是串联的,所以CN0272里面的计算不能全部适用。

     假设光电二级管的结电容Cs=500pF,跨组运放的共模输入电容Cm=5pF,差模输入电容Cd=5pF,运放增益带宽积1.6GHz,反馈电阻适用200KΩ。

     想对运放的反向输入端的所有电容求和,进而计算出跨阻放大级在45°相位裕度时的最小电容值。但是不知道两只光电管的电容到底该算多少?是250pF,500pF还是1000pF?

谢谢解答,最好能说明分析过程,谢谢。

結果