已回答假定已回答

AD9446上电3.3V后电源噪声大

peterhit 在 2015-4-20 詢問的問題
最後回覆由sinoares於2015-4-29提供

我的板子上AD9446供电条件:模拟5V管脚接模拟A5V,模拟3.3V管脚接A3.3V,而A3.3V由A5V通过AMS1117-3.3转换而来,数字3.3V管脚接D3.3V;数字地和模拟地管脚共同接模拟地。全部上电情况下,测得A5V噪声很大(10-20mV),只有在断开A3.3V时才会使A5V恢复正常(2mV以内)。请问可能是什么原因造成的。

結果