已回答假定已回答

ADRF6655边带抑制问题

@一微 在 2015-4-22 詢問的問題
最後回覆由Benz於2015-4-29提供

您好:

 

 

 

 

 

   我咨询一下在ADRF6655作为下变频使用时,RF输入1.8GHz,LO输入1.6GHz,则中频输出为200MHz,请问这时在ADRF6655的IF输出口频,混频时的上边带信号RF+LO=3.4GHZ抑制大概为多少?器件手册上没有给出该指标!

 

 

                                  谢谢!

結果