已回答假定已回答

关于HMC833的跳频问题

lijiang_212@163.com 在 2015-4-23 詢問的問題
最後回覆由lijiang_212@163.com於2015-5-18提供

HMC833,50MHz参考频率,手册频率分辨率为3Hz。

 

实际使用中,单次置频点,如2500.005MHz,输出正确。步进100Hz,输出也准确;

 

如果以10kHz的频率给HMC833更新寄存器,理论计算值2500.005MHz,输出却是2500MHz,频点输出不准确。继续以10kHz的频率给HMC833更新寄存器,置理论计算值2500.006MHz,输出却是2500.010MHz,频点输出不准确。貌似频率精确度为10kHz了。

 

如果以5kHz的频率给HMC833更新寄存器,理论计算值2500.005MHz,实际输出2500.005MHz,频点输出准确。继续以5kHz的频率给HMC833更新寄存器,置理论计算值2500.001MHz,实际输出2500.000MHz,频点输出不准确。貌似频率精确度为5kHz了。

 

目前现象,认为HMC833寄存器的更新速率会影响它本身的频率分辨率,但理论上却不符合逻辑推理。

 

PS:频点的输出是用频谱仪测试的(实时频谱仪和普通频谱仪都用了),不知道测量方法会不会不妥。

 

多谢各位大侠指导。

結果