已回答假定已回答

关于DDS+PLL雷达发射源芯片选型问题请教

reana_28 在 2015-4-23 詢問的問題
最後回覆由yiming.zhao@analog.com於2015-4-26提供

请教有经验的射频工程师,采用DDS+PLL的方式设计雷达发射源,要求发射信号为26GHz单频连续波信号以及三角形LFMCW信号,25.5GHz~26.5GHz,调制周期2ms,通过单片机控制波形切换,请推荐DDS和PLL芯片型号,以及晶振的选择,十分感谢

結果