已回答假定已回答

AD4734的输出怎么不对,默认四个通道一起输出最大值,可是只有CD通道输出5V,AB通道是0V

流连的蓝 在 2015-4-24 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-4-27提供

    我是刚接触AD57334这款芯片,请问如果SPI时序没有问题的话,我想四个通道一起输出正负10.8V,是首先配置输出范围寄存器,再写入

 

数据到DAC寄存器吗?其他两个寄存器不配置阴险输出吗?我是用的REF192输出2.5V作为DA的外部参考。

結果