已回答假定已回答

HMC833参考功率问题

lijiang_212@163.com 在 2015-4-28 詢問的問題
最後回覆由lijiang_212@163.com於2015-5-18提供

在实际调试中,发现如果参考功率小的话,HMC833输出相噪会差。

 

参考频率50MHz,功率10dBm时,相噪最佳。5dBm时,相噪会差3dB。

 

但,如果给参考功率10dBm的话,HMC833容易选错工作模式(HMC模式和open模式)。

 

实验如下:参考功率10dBm时,HMC833选错工作模式,工作不正常;让单片机复位,重新置数,(程序中已经有对HMC833上电,SEN,SCLK信号时序进行控制),工作模式依然不正常。 继而,若将参考功率减小到0dBm,让单片机复位,重新置数,HMC833工作模式正常。

 

很是郁闷,这个怎么解释和实际工程化啊

結果