已回答假定已回答

adxl375遇到的问题

shench 在 2015-4-30 詢問的問題
最後回覆由neilzhao於2016-6-23提供

1、在 x y z 轴 0g的时候 经常出 12.5g的 Catch5A52(04-30-12-13-57).jpg

2、加速度最大值 到达 25g 对应采样值0x1ff 就不变化了 (下图 采用频率 400hz 实际冲击值 为 30g)Catch(04-30-12-13-57).jpg

結果