已回答假定已回答

ADF4351电路问题,搞了10多天了还是没解决,求教

lushunjie 在 2015-5-1 詢問的問題
最後回覆由Victory於2017-3-21提供

晶振用的是20MHz的DSB535SG,但整个只用了一个ADP150供电。

现出现如下问题:

用频谱仪观察2.4GHz输出,频率正常且锁定,但过了大概半分钟后,频率周围时有些杂波频率的成分,同时电路消耗的电流开始不稳定,略有增大10、20ma左右,再过10来秒就没有任何输出了。同时还有个问题,没输出后,用万用表测得3.3v的网络对地阻抗非常小,只有几百欧,过一段时间涨到几k,这是什么原因呢,对芯片控制的时候逻辑高电平用5v的应该没有问题的吧,目前用的是st89s52和stm32f103QQ截图20150502214623.png123.png3456.png

結果