已回答假定已回答

EVAL-AD5535BSDZ和SDP-H1 Controller Board板的使用

wangchlin05@qq.com 在 2015-5-4 詢問的問題
最後回覆由wangchlin05@qq.com於2015-5-12提供

我买了EVAL-AD5535BSDZ和SDP-H1 Controller Board两块板子,SDP-H1上的那个120-PIN SDP CON A的插座在插到EVAL-AD5535BSDZ板子上的时候,会被EVAL-AD5535BSDZ上的K1,K4跳线帽挡住,去掉跳线帽,插针也是档上的,大家有没有遇到这个问题?

 

还有EVAL-AD5535BSDZ板子上的四个电源(DVcc(5V),AVcc(5V), V+(5V),Vpp(210V)),大家是怎么选的?能否介绍一些型号,谢谢!

結果