已回答假定已回答

AD7266单端输入范围为2*Vref时数据格式问题

追梦1988 在 2015-5-5 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-5-7提供

AD7266单端输入范围为2*Vref时,官方资料中显示是二进制补码输出,这个有没有问题?当输入范围是Vref时显示是直接二进制输出,这时也应该是直接二进制输出吧?如果是二补数输出,那么就是输入0V是对应-2047,2.5V时对应0,5V时对应2048.这样对吗?想确认一下,暂时做不了实验。analogchina-adminAndyRengineerzone.admin

結果