已回答假定已回答

AD8232导联检测问题

smj080210329 在 2015-5-11 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-5-15提供

     最近在弄一个心电监测的项目,发现了AD8232这款芯片,按照数据手册自己设计了PCB,无奈最终也没有调试出来心电波形。遂在淘宝上购买了AD8232的检测模块 (淘宝的卖家对这款产品十分不不专业啊,最后只是说直接按照外国人设计的PCB生产的,很是无语),在使用中发现连接好心电电极片之后,导联脱落检测端经常出现不是很标准的50Hz的方波,而不是应有的低电平(该模块使用的是直流检测的方式,因此使用了三个电极),在这种情况下,用示波器测量得不到应有的心电信号,而是高频的杂波。无意之间发现用手指或者是身体的其他部位一直触碰任意一个导联脱落检测端(LO+或者LO-),则会出现质量很不错的心电信号。。。分析了半天也没有查出来是为什么。可以十分肯定的是三个电极与身体的接触良好,而且信号都已送达芯片的输入引脚,芯片内部的参考电平也在Vcc/2左右。

      有没有遇见过类似情况的同学,还望ADI的相关专家帮忙分析一下原因。

 

結果