ADI_Amy

从入门到精通,你不可错过的CCES进阶十大培训视频

ADI_Amy 員工 在 2015-5-11 建立的討論區
最後回覆由chengff於2017-5-2提供

CrossCore Embedded Studio(CCES)是针对ADI公司Blackfin3和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。 该IDE基于Eclipse,采用我们最新一代成熟的代码生成工具,提供无缝直观的C/C++和汇编语言编辑、代码生成和调试支持。

 

CrossCore Embedded Studio还为Blackfin和SHARC开发人员提供驱动器、服务和算法软件模块的高度集成插件支持。 此类支持包括片内和片外外设的驱动器支持、以太网和USB的堆栈、广受欢迎的实时操作系统和文件系统等等。 这为用户提供了易于使用的开发框架,包含出色的集成多核开发和调试支持。

 

特性

  • 基于Eclipse的集成开发环境(IDE)
  • 出色的多核开发与调试支持
  • 出色的代码生成工具,包括编译器、汇编器、连接器和加载器
  • 成熟的算法数据库
  • 改进的系统服务和设备驱动
  • 可以轻松地与一系列软件插件集成,包括RTOS、TCP/IP堆栈、USB堆栈及文件系统
  • 与一系列开发硬件兼容,包括多核处理电路板和支持音频/视频捕获、处理和显示的扩展卡
  • 支持所有Blackfin和SHARC系列处理器,ADSP-BF535和ADSP-210xx除外



10个视频,让你彻底了解CCES↓


CrossCore® Embedded Studio简介

 

CrossCore® Embedded Studio IDE使用指南

 

CrossCore® Embedded Studio:在线培训概述

 

系统服务和器件驱动器:CrossCore® Embedded Studio

 

VisualDSP++®迁移到CrossCore® Embedded Studio

 

创建、配置和构建项目

 

CCES创建和调试引导进程

 

CCES调试硬件目标

 

VDK迁移到μC/OS-III™

 

Navigating Through the CrossCore® Embedded Studio IDE

結果