已回答假定已回答

AD9914输出电平范围是多少?

wangrui6268 在 2015-5-11 詢問的問題
最後回覆由yiming.zhao@analog.com於2015-5-16提供

您好,目前在使用AD9914,但没拿到测试板,想了解1.AD9914的输出电平是多少?2.可否调节?3.有指导公式吗?从datasheet中看到,DAC满量程输出最大20mA,5.是否可推算出输出功率电平为4dBm?6.还是从DAC输出电压范围AVDD-0.5v和AVDD+0.5V推算?请相关技术人员给予支持,谢谢!

結果