已回答假定已回答

AD5933测量相角的误差问题

一阵风 在 2015-5-12 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-5-20提供

硬件设备:EVAL-AD5933EBZ评估板

 

evbl.png

 

上图为板子原理图,LK1、LK2断开,LK3连接选择外部16M晶振,LK4断开;

 

软件设置如下图

222.png

 

校准电阻R1等于302Ω,插在Z位置,RFB反馈电阻为220Ω,

 

先点击Calculate Gain Factor先测试出增益系数,再点击Start Sweep测量阻抗,

 

在30KHz频率下测量出实部为:2463;虚部为:-6601,算出幅值为7045,阻抗为302;

 

相位(度)= ATAN(I/R)*180/PI = -69.5°

 

纯电阻的相位应该是0的,而实际滞后这么多,也就是说系统相位偏差很大,不知道是否我计算有问题还是其他什么原因,不吝赐教!谢谢

結果