已回答假定已回答

AD9361 单音信号输出带很强的奇次谐波

andywuu 在 2015-5-12 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-5-25提供

为什么AD9361 输出单音信号带很强的奇次谐波? 比如 TxLo=300MHz,基带给一个1MHz, 本想得到一个301MHz单音

 

结果频谱上有 901MHz       1499MHz         2101MHz信号,而且幅度和  301MHz相当,

結果