已回答假定已回答

关于ADL5380变频增益测试的问题

feiqinshun@126.com 在 2015-5-12 詢問的問題
最後回覆由Yattie於2015-5-21提供

     问题如下:

     最近在测量RX部分时在LO给0dBm3.498GHz,RF给-30dBm3.5GHz混出2M信号,除去后级输出运放的12.3dB增益,算得Q路只有3dB增益(ADL5380所接差分负载为600ohm),这与手册差的有点大,我想问这边有ADL5380的评估电路?手册中的参数是怎么测得的?

     谢谢

結果