已回答假定已回答

AD2S1210接收旋变输入信号请教

LJL 在 2015-5-13 詢問的問題
最後回覆由wangshaolei於2016-8-31提供

您好:

我在使用AD2S1210+旋转变压器 进行角度测量时,LOS引脚恒为低,DOS引脚高低交错。

程序将内部寄存器配置如下:

  1. 1. LOS threshold0x0
  2. 2. DOS overrange threshold: 0x7f
  3. 3. DOS mismatch threshold: 0x7f
  4. 4. DOS reset max threshold: 0x1
  5. 5. DOS reset min threshold: 0x7e
  6. 6. LOT high threshold: 0x7f
  7. 7. LOT low threshold: 0x7f


1.我的激磁电路(EXC-/EXC)按照CN0192设计,示波器测试信号波形良好

2.旋变的SIN、SinLO、COS、CosLO输入电路如下,

 

cos-coslo.JPG

测得COS对地、CosLO对地波形(sin,sinLO对地波形类似)如下:黄线为COS、蓝线为COSLO,红线为(用示波器做的减法运算:COS-COSLO)

IMG_20150512_175504.jpg

将示波器地线夹接COSLO,探针接COS测得波形如下(波形有畸变,波形在下面几个图中变换):

IMG_20150512_194002.jpg

IMG_20150512_194103.jpg

IMG_20150512_194036.jpg

 

IMG_20150512_194036.jpg

整了好久,也没用改善,将COS、COSLO接运放跟随器后在接入AD2S1210的COS、COSLO引脚,现象还是一样。

请您帮我分析一下原因,不胜感谢!

結果