已回答假定已回答

AD698使用中输出直流电压信号固定的问题

kanping_sun@163.com 在 2015-5-14 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-5-15提供

使用AD698进行4线制LVDT位置信号的解调,最初电路调试的时候正常,后来别人使用电路进行测量出现了故障,故障描述如下,请高手解答:AD698采用的是正负12V电源供电,LVDT初级线圈的励磁信号频率5.4KHz,RMS值13V,电路按照芯片手册上的连接方法进行连接,万用表测量输出信号为11.39V,示波器测量显示无震荡发生,撤除LVDT,输出信号仍然为11.39V保持不变,通电3分钟后,片子有发热现象。初怀疑芯片损坏,更换之后,问题依旧。请大人给予帮助,谢谢!

結果