已回答假定已回答

关于ADN8830的输出电压

wyt15985 在 2015-5-13 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-6-1提供

ADN8830.PNG

我在使用上面的电路时(3.3V单片机供电),有以下几个问题:

1、用万用表测量14脚的电压时,电压值会一直下降,从1点几伏开始,而且我感觉只有在表笔接触14脚的电压才下降。(在1v的时候我将表笔拿开,过一段时间再测电压值还是从1v左右开始下降)

2、我将12,13,14脚之间的PID电路改为纯比例电路,改变电阻的比值,在12脚的输入不变的条件下,14脚的输出变化很小。

3、OUTA这个脚的电压值我无论怎么调节,都只在0和3.2v两个值之中变化。

我做实验的时候用电位器代替热敏电阻。

芯片是手工焊在转接板上的,不知道是电路设计的问题还是焊接的问题。

@hpkamen

@wangmigooo

@weijuntao

@Viola

麻烦了!

結果