已回答假定已回答

AD9914输出信号幅度控制异样

ADI_XP 在 2015-5-19 詢問的問題
最後回覆由yiming.zhao@analog.com於2015-5-24提供

调试AD9914芯片,3.5GHz参考信号,输出400MHz单频信号。信号输出频率正确,强度较小,只有18dBm左右。

想使能寄存器1(CFR1)[8],OSK使能,以控制输出信号的幅度大小。却发现功能寄存器1(CFR1)所有功能位都不能控制,而其他寄存器的功能都能很好控制。读出的寄存器1(CFR1)各位全是零。

FPGA 程序的状态机方向为:初始化各功能管脚;使能OSK功能位;使能'PROFILE模式';禁用'SYNC_CLK使能';使能'DAC CAL使能';禁用'DAC CAL使能';写入频率调谐字;使能'DAC CAL使能';禁用'DAC CAL使能';写入幅度比例因子。

请帮忙解答一下,谢谢!

結果