已回答假定已回答

ad9754 输入正常,无输出

daydayup_3 在 2015-5-19 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-5-21提供

故障描述:

AD9754与FPGA相连,通过FPGA 输出时钟和数据,AD9754输出差分线对地阶25欧姆电阻,后面接运放放大(也可以通过去掉串阻,断开运放负载), 时钟速率大约是30MHZ,

按照手册要求在时钟上升沿打入数据, 分别用全1,全0,中间多个值进行测试,输出时钟是200mV.

对DAC输出方波数据, 输出共模电压依然是200mV 。 SLEEP管脚正常拉低,有共模电压输出;拉高后进入休眠模式,电压输出为0V


电路连接严格参考手册要求,测试1.2V参考电压正常


更换了多个单板,和DAC芯片无果, 用TI 的DAC904做兼容替代,效果依旧。


之前用过AD9764,同样的驱动设计,电路基本一样,能正常输出,请各位专家多多指教,谢谢!!!

結果