已回答假定已回答

传感器检测电路噪声

964189818@qq.com 在 2015-5-21 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-5-31提供

1. 设计要求:

          目标传感器为一个电阻线性变化的器件,拟通过一个恒流源来将其转换成电压信号,通过缓冲器送入到后级ADC来检测。

2. 电路组成:

QQ图片20150521103407.png

          注:该图为仿真图形,实际电路中R6为传感器。

          该电路拟通过U4和U3及R5来产生一个500uA的电流源将R6上的电阻值信号变化为电压信号通过后级滤波和缓冲之后

通过R7与后级ADC(AD7176-2)的模拟输入端口连接。

3.  问题描述

          实际测试ADC输入端波形为下图所示,存在一个100HZ80mV的输出噪声。

          尝试过如下的一些测试以作参考:

1, 断开R7,测试U1的输出,该噪声消失。

2, 断开R1,测试U33脚和R6连接点处波形,无此噪声。

3, 接上R7,断开R1C1,短接U13脚到地,测试U1的输出,无此噪声。

3, 接上R1、C1、R7后,噪声重现

boxing.png

测试条件:室温,直流稳压电源供电。

测试仪器:直流稳压电源,60V5A

                数字示波器AgilentDSO-X 2024A200MHz2Gsa/s


 

結果