已回答假定已回答

电压比较器哪款合适?

dongzi 在 2015-5-21 詢問的問題
最後回覆由dongzi於2015-5-25提供

已有的电压脉冲信号:电压脉冲每秒钟100000~1000000个(脉冲频率100 kHz~1 MHz),单个电压脉冲宽度1.5 ns,脉冲幅度在100 mV左右(约50 mV~200 mV)。

Analog Devices的哪款产品可以将这个电压脉冲信号转变成TTL信号输出(TTL脉冲宽度可以很大,小于1微秒就可以)?谢谢!

結果