已回答假定已回答

AD8021运放作为电压跟随器是出现的问题,如何解决?

lwc 在 2015-5-21 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-5-26提供

   现设计一高速数据采集系统, AD8021运放作为电压跟随器(隔离)使用,输出接到ad7671模拟输入端,供电电源±12 V,输入电源±10 V。在调试时发现:当未接ad8021时,ad模数转换正常,输入电源与16位bit数字输出一一对于正常,接入ad8021后,输入电压-10到+4v是正常的,大于+4v后不正常,现怀疑ad8021电路有问题。ad8021作为输入电源±10 V跟随器,芯片的第1、8脚应都接地还是悬空,还是8脚接+12v、1脚接-12v?,都试过不行,怎样接正确。

結果