已回答假定已回答

求助:基于AD8602芯片的驱动电缆技术的实现

zhou.shiliang 在 2015-5-23 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2015-5-26提供

  以下是一个微小电容的测量电路,为了减小连接电容和电容测量电路的线缆引入的电容,采用了驱动电缆技术。其中用到了AD8602芯片,但没有给出具体连接图。哪位高手能给出一个连接图,另外放大器的性能对减小电缆电容很关键,能否推荐一个更好的AD芯片?

上图中所描绘的元器件RLCLRGCG都是带有电容电阻的长导线电缆的等效示意图,只需要一个运算放大器OP作为射极跟随器就够了。作为射极跟随器(v=1,放大倍数为1的运算放大器,OP将导线电缆的内外电势保持一致,消除了信号电缆间的容抗,使信号导线与内屏蔽导线之间的电缆电容不起作用,也就消除了寄生电容的影响。运算放大器OP应该有足够高的变化速率,能够对内屏蔽层电缆迅速充放电。因此,在信号频率最大时它应有足够大的负载电流输出。变化速率和负载电流是与信号频率、振幅、电缆长度和形状有关。可以推荐的有双运算放大器AD8602 (Sr=5V/µs, Imax=30mA, 可做射极跟随器)

 

結果