已回答假定已回答

请教下专家ADE7763 SPI 隔离选择的问题

vlinwang 在 2015-5-26 詢問的問題
最後回覆由Yiyi於2015-6-5提供

使用ADE7763采样交流220V的电能,采用非隔离电源(AC-DC)产生的5V电压,而MCU430的供电采用隔离电源(AC/DC),请问MCU访问ADE7763的SPI接口,该如何选择隔离器件?参考设计给出的HCPL2232价格太高了,ADUM7441是否可以?谢谢

結果