已回答假定已回答

关于EVAL-AD5933EBZ的使用问题

dream0117 在 2015-5-27 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2015-5-28提供

我们买了一套AD5933的评估板用来测压电片的阻抗,有几个问题不是很清楚,请教一下各位大神(附件是用阻抗分析仪测的压电片阻抗曲线):

1、我看了板子和原理图,发现有挺多不对应的地方,比如原理图上有12个接头,板子上只有6个,他们是怎么对应的,测量的时候哪些需要接通,哪些需要断开;

2、板子上C1、C2、C3、R6这几个元件是空着的,这些在测量压电片阻抗的时候会不会用到;

3、说明书里提到了校准电阻、反馈电阻和增益设置电阻,这三个电阻如何选取,在板子上对应哪些元件;

4、我们想测的频率范围在1K左右,对于这个工作频率,板子需要做哪些修改。

我们是力学实验室,关于电子这方面的东西懂的不多,工程师大神们可不可以帮我们改一下电路,谢谢!adi_appleadi_susanADIemployeeengineerzone.adminanalogchina-admin@

結果